メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

封印具 KE型 特殊封印タイプ【100個入り】

通常単価(税別)
5,109円
税込単価
5,620円
通常出荷日:4日目

【特長】・シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります・レッド色は、シール...

詳細を確認
  • 屋外では使用できません。
  • 製品上に連続する番号を印刷しています。番号はご指定いただけません。

型番:

KE-20NA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

KE-20NAの仕様・寸法情報

材料
ポリエステル
色
レッド
寸法(mm)
60×20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KE-20NA
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,109円
( 5,620円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります
・レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります
・本体表面にボールペンなどで記入できます
【用途】
・郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など

ご注意

  • 屋外では使用できません。
  • 製品上に連続する番号を印刷しています。番号はご指定いただけません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封印具 KE型 特殊封印タイプの型番KE-20NAのページです。 型番KE-20NAに関する仕様情報を記載しております。
封印具 KE型 特殊封印タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封印具 KE型 特殊封印タイプ
封印具 LI型 簡易封印タイプ
傘修理用 骨接ぎ金具
傘修理用 修理金具
キーホルダータグ(C-511・プラスチック製)
ステンレス コーナーストッパー B-1216
メーカースガツネ工業スガツネ工業ベストツールベストツールタキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,109円4,254円944円439円168円 -386円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材料ポリエステルポリプロピレン(PP)----
色レッドレッド----
寸法(mm)60×20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金具・小物関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました