メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

LAMP アルミ押出ハンドル HA-FR型

通常単価(税別)
1,642円~3,668円
税込単価
1,806円~4,035円
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです・先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

色

最小発注数量
60
100
ブラック
1個
60
100
シルバー
1個
75
200
ブラック
1個
75
200
シルバー
1個
80
300
ブラック
1個
80
300
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,702円
( 1,872円 )
3日目
1,642円
( 1,806円 )
4日目
2,846円
( 3,131円 )
3日目
2,722円
( 2,994円 )
3日目
3,668円
( 4,035円 )
3日目
3,483円
( 3,831円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです
・先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミ押出ハンドル HA-FR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アルミ押出ハンドル HA-FR型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-SQS型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-BE型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-SQB型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-RU型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-NE型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,642円-2,281円 -1,642円 -7,208円 -2,044円 -1,598円 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目3日目3日目〜
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法丸穴めねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100~100-~100~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト