メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製ハンドル FT-T型 取付部内側タイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

長さ

(mm)

幅

(mm)

取付部深さ

(mm)

ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合

(mm)

最小発注数量
~100
96
25.1~35
28.5
15.1~20
15.1
120
39.3
6
24
1個
101~150
135
40.1~45
38
15.1~20
18.7
170
53.3
7.5
32
1個
151~200
176
45.1~50
49.5
20.1~25
24.3
220
69.3
9.3
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,744円
( 7,418円 )
4日目
11,491円
( 12,640円 )
4日目
19,055円
( 20,961円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです
・取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました
・丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ハンドル FT-T型 取付部内側タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ハンドル FT-T型 取付部内側タイプ
LAMP ステンレス鋼製ハンドル FT-R型 取付部内側タイプ
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル 大型タイプ FT型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル ECH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,744円-6,255円 -15,555円 -2,697円 -1,020円 -2,638円 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法その他その他丸穴めねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト