メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型

通常単価(税別)
5,782円~7,270円
税込単価
6,360円~7,997円
通常出荷日:4日目

【特長】・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります・パッキンは自然界では珍...

詳細を確認
  • 取付ねじに緩み止め加工を行ってください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
~100
88
98
1個
~100
100
110
1個
101~150
120
130
1個
151~200
180
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,782円
( 6,360円 )
4日目
5,995円
( 6,595円 )
4日目
6,802円
( 7,482円 )
4日目
7,270円
( 7,997円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります
・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます
・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています
【用途】
・厨房機器、食品加工機械

ご注意

  • 取付ねじに緩み止め加工を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型
ステンレス鋼製ハンドル EC-H型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-29型
LAMP ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-C型
LAMP ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル HGH型 食品衛生法適合材料使用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,782円-12,041円 -1,225円 -805円 -810円 -5,376円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜在庫品1日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法めねじ丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト