17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ブレッドボード OBシリーズ

通常単価(税別)
17,30072,500
税込単価
19,03079,750
通常出荷日:15日目

【特長】・表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです・防振台や光学実験台の上に置き、光学系...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取手は付属されていませんので、ご注意ください。(OBC-4560を除く)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

上面タップ加工

質量

(kg)

最小発注数量
120×160
M2タップ
0.48
1個
450×600
M4タップ
7.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300
( 19,030 )
15日目
72,500
( 79,750 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです
・防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取手は付属されていませんので、ご注意ください。(OBC-4560を除く)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレッドボード OBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレッドボード OBシリーズ
ブレッドボード(M3用)
小型ブレッドボード(A65)
アルミブレッドボード (A64用取手)
アルミブレッドボード
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
メーカーシグマ光機駿河精機駿河精機駿河精機中央精機駿河精機
通常価格17,300-67,060 -17,650 -4,41053,899 -49,410 -
通常出荷日15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目11日目在庫品1日目〜
主要材質アルミ-----
表面処理黒アルマイト-----
プレート厚さ(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブレッドボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト