メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

DIRAK クオーターターン用ハウジング 200-90型

型番:

200-9005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

200-9005の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
亜鉛
仕様
ノーマルナット付
材質(詳細)
亜鉛合金
適応板厚(mm)
8以下
仕上/色
クロムめっき
種類(詳細)
クオーターターン用ハウジング
-
-

型番リスト

表示件数
型番
200-9005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664円
( 730円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です
・別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65(メーカーカタログのP.1567)に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK クオーターターン用ハウジング 200-90型の型番200-9005のページです。 型番200-9005に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK クオーターターン用ハウジング 200-90型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK クオーターターン用ハウジング 200-90型
DIRAK ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル 100-9416-00-01333-D
DIRAK ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル 100-9313-00-01333-D
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D
DIRAK クオーターターン 406-9001型 ワンタッチ取付
スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格664円29,292円28,173円16,399円2,981円9,998円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
種類関連部品本体本体本体本体本体
材質亜鉛ステンレスステンレス亜鉛亜鉛亜鉛
仕様ノーマルナット付丸型シリンダー錠丸型シリンダー錠シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)--
材質(詳細)亜鉛合金ハンドル/ハウジング:ステンレス鋼(SUS316L)、六角ナット/フランジ付六角ボルトM6:ステンレス鋼(SUS304)、外部シール:シリコーンゴム(Q)ハンドル/ハウジング:ステンレス鋼(SUS316L)、六角ナット/フランジ付六角ボルトM6:ステンレス鋼(SUS304)、外部シール:シリコーンゴム(Q)亜鉛合金ハウジング:亜鉛合金、フック部:焼結鋼亜鉛合金
適応板厚(mm)8以下8以下8以下1.5~2.50.8~1.51.5~2.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました