メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

DIRAK 外部シール/内部Oリング 200-09型、200-10型

通常単価(税別)
83円
税込単価
91円
通常出荷日:4日目

クオーターターンを防塵・防水のIP規格(メーカーカタログのP.1567)に適応させるために使用する、シ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

種類(詳細)

最小発注数量
-
外部シール
1個
IP67用(追加Oリング)
内部Oリング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83円
( 91円 )
4日目
83円
( 91円 )
4日目

詳細情報

基本情報

クオーターターンを防塵・防水のIP規格(メーカーカタログのP.1567)に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK 外部シール/内部Oリング 200-09型、200-10型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK 外部シール/内部Oリング 200-09型、200-10型
ラッチハンドル 200-99型
DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型
DIRAK 汎用ダストキャップ 200-4101
DIRAK 緊急脱出用ハンドル_200-4701
DIRAK ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000用インサート
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格83円6,449円 -532円 -572円1,362円257円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類関連部品本体-関連部品関連部品関連部品
材質(詳細)ニトリルゴム(NBR)亜鉛合金-ポリエチレン(PE)亜鉛合金ポリアミド(PA)
色ブラックブラック-ブラックレッドブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト