メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3606-3

型番:

200-3606-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

200-3606-3の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
樹脂
色
ブラック
種類詳細
ラウンドロッド用ガイド
材料詳細
ポリアミド(PA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
200-3606-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416円
( 458円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー付ラウンドロッド(メーカーカタログのP.886)、ラウンドロッド(メーカーカタログのP.887)用のポリアミド製ロッドガイドです
・取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します
・テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3606-3の型番200-3606-3のページです。 型番200-3606-3に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3606-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3606-3
DIRAK フラットロッド用ガイド 208-1501-3
DIRAK ラウンドロッド用ブッシュ 203-0605-3
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000
DIRAK 調整式ロッド用ガイド 200-9633
DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格416円282円206円561円-399円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目お見積り4日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
種類詳細ラウンドロッド用ガイドフラットロッド用ガイドラウンドロッド用ブッシュガイドガイドキャップ
材料詳細ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました