メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

LAMP スチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-E190BKT型

通常単価(税別)
1,024円
税込単価
1,126円
通常出荷日:4日目

HES3D-E190型(メーカーカタログのP.133)をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるため...

詳細を確認
  • 本製品は取付側の板厚が1.6mmの時に、ねじカバーの表面と筐体の表面がフラットになる設定です。取付側の板厚によっては、表面が若干出っ張ったり引っ込んだりする場合があります。
  • 本製品は汎用ブラケットのため、取り付ける際に取付側の扉や枠および本ブラケットにも追加工が必要になる場合があります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
扉用
1個
枠用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024円
( 1,126円 )
4日目
1,024円
( 1,126円 )
4日目

詳細情報

基本情報

HES3D-E190型(メーカーカタログのP.133)をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。

ご注意

  • 本製品は取付側の板厚が1.6mmの時に、ねじカバーの表面と筐体の表面がフラットになる設定です。取付側の板厚によっては、表面が若干出っ張ったり引っ込んだりする場合があります。
  • 本製品は汎用ブラケットのため、取り付ける際に取付側の扉や枠および本ブラケットにも追加工が必要になる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-E190BKT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP スチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-E190BKT型
LAMP スチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-120BKT型
LAMP 水平取付用ブラケット LAD-BKT
LAMP マウンティングプレート 360-P3W-53T-D10 ストレートタイプ ダボ付
LAMP マウンティングプレート 360-P3W-53T ストレートタイプ
LAMP 本体カバー 360HC-0H0-NI インセット用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,024円800円1,460円250円216円95円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)有色クロメート処理(三価)ニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっき
材料(詳細)鋼(SPCC)鋼(SPCC)鋼(SPCC)プレート:鋼、ダボ:ポリアミド(PA)鋼鋼
種類(詳細)ブラケットブラケットブラケットマウンティングプレートマウンティングプレートカバー
適用機種HES3D-E190型三次元調整機能付隠し蝶番HES3D-120型用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト