メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LAMP 座金カバー J95ZC型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用

通常単価(税別)
302円~828円
税込単価
332円~911円
通常出荷日:4日目

【特長】・マウンティングプレート(メーカーカタログのP.175)のねじ穴を隠すためのカバーです・装着し...

詳細を確認
  • 無理に折り曲げないでください。破損の原因になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

仕上

最小発注数量
-
黒クロムめっき
1個
グレー
-
1個
-
ニッケルめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
828円
( 911円 )
4日目
302円
( 332円 )
4日目
569円
( 626円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウンティングプレート(メーカーカタログのP.175)のねじ穴を隠すためのカバーです
・装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です

ご注意

  • 無理に折り曲げないでください。破損の原因になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 座金カバー J95ZC型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 座金カバー J95ZC型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用
LAMP 本体カバー J95SC-0型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 インセット用
LAMP マウンティングプレート J95-P6T 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用
LAMP 本体カバー J95SC-16型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95 16mmかぶせ用
LAMP ガラス扉用フェイスプレート GH-J95FP型 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用
LAMP ディスタンスプレート J95-DP2 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用 2mm厚
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格302円-240円 -931円 -240円 -5,346円 -82円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
材料(詳細)ABS樹脂ABS樹脂鋼/亜鉛合金(ZDC)ABS樹脂亜鉛合金(ZDC)ポリアセタール(POM)
種類(詳細)カバーカバーマウンティングプレートカバーフェイスプレートディスタンスプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト