メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 水平取付用ブラケット LAD-BKT

通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円
通常出荷日:4日目

【特長】・LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです・厚扉対応スペーサーLAD-...

詳細を確認

型番:

LAD-BKT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LAD-BKTの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
仕上
ニッケルめっき
材料(詳細)
鋼(SPCC)
種類(詳細)
ブラケット

型番リスト

表示件数
型番
LAD-BKT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460円
( 1,606円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです
・厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 水平取付用ブラケット LAD-BKTの型番LAD-BKTのページです。 型番LAD-BKTに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 水平取付用ブラケット LAD-BKTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 水平取付用ブラケット LAD-BKT
LAMP スチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-120BKT型
LAMP スチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-E190BKT型
LAMP 本体カバー 360HC-0H0-NI インセット用
LAMP 本体カバー 360HC-9H16-NI 9mmかぶせ・16mmかぶせ(厚扉)用
LAMP 本体カバー 360HC-19H26-NI 19mmかぶせ・26mmかぶせ(厚扉)用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,460円800円1,024円95円95円95円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
仕上ニッケルめっき有色クロメート処理(三価)有色クロメート処理(三価)ニッケルめっきニッケルめっきニッケルめっき
材料(詳細)鋼(SPCC)鋼(SPCC)鋼(SPCC)鋼鋼鋼
種類(詳細)ブラケットブラケットブラケットカバーカバーカバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました