メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ディスタンスプレート 360-DP2-P4 2mm厚

通常単価(税別)
95円
税込単価
105円
通常出荷日:4日目

【特長】・アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2mm(2枚重ねの場合4mm)少なくできます・インセットの...

詳細を確認

型番:

360-DP2-P4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

360-DP2-P4の仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
色
グレー
材料(詳細)
ポリアセタール(POM)
種類(詳細)
ディスタンスプレート

型番リスト

表示件数
型番
360-DP2-P4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95円
( 105円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2mm(2枚重ねの場合4mm)少なくできます
・インセットの吊り元側のすき間を2mm(2枚重ねの場合4mm)大きくできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ディスタンスプレート 360-DP2-P4 2mm厚の型番360-DP2-P4のページです。 型番360-DP2-P4に関する仕様情報を記載しております。
LAMP ディスタンスプレート 360-DP2-P4 2mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ディスタンスプレート 360-DP2-P4 2mm厚
LAMP ディスタンスプレート 360-DP2-P6-NA 2mm厚
LAMP ディスタンスプレート J95-DP2 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用 2mm厚
LAMP 厚板対応スペーサー LAD-DP型
LAMP 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用
LAMP 板金扉用スペーサー 360-BCS オリンピアシリーズ用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格95円95円82円1,470円 -85円211円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
色グレーグレーグレーグレーグレーグレー
材料(詳細)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)PBT樹脂ポリアセタール(POM)
種類(詳細)ディスタンスプレートディスタンスプレートディスタンスプレートスペーサー85°開き止めパーツスペーサー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました