メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 板金扉用スペーサー 360-BCS オリンピアシリーズ用

通常単価(税別)
211円
税込単価
232円
通常出荷日:4日目

オリンピアシリーズスライドヒンジ360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必...

詳細を確認

型番:

360-BCS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

360-BCSの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
色
グレー
材料(詳細)
ポリアセタール(POM)
種類(詳細)
スペーサー

型番リスト

表示件数
型番
360-BCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211円
( 232円 )
4日目

詳細情報

基本情報

オリンピアシリーズスライドヒンジ360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 板金扉用スペーサー 360-BCS オリンピアシリーズ用の型番360-BCSのページです。 型番360-BCSに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 板金扉用スペーサー 360-BCS オリンピアシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 板金扉用スペーサー 360-BCS オリンピアシリーズ用
LAMP 厚板対応スペーサー LAD-DP型
LAMP 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用
LAMP ディスタンスプレート 360-DP2-P4 2mm厚
LAMP ディスタンスプレート 360-DP2-P6-NA 2mm厚
LAMP ディスタンスプレート J95-DP2 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95用 2mm厚
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格211円1,470円 -85円95円95円82円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品蝶番関連部品
色グレーグレーグレーグレーグレーグレー
材料(詳細)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)PBT樹脂ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)
種類(詳細)スペーサースペーサー85°開き止めパーツディスタンスプレートディスタンスプレートディスタンスプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました