メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

テンキースイッチ

型番:

LE-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LE-120の仕様・寸法情報

種類
電気錠
定格電圧(V)
DC12
本体全長(mm)
70
本体幅(mm)
14
本体高さ(mm)
120
接点容量
DC12V、50mA

型番リスト

表示件数
型番
LE-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,800円
( 41,580円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で操作性、耐候性に優れています
【用途】
・テンキーシステム(LE-100-2)
・ソレイド式電気錠のテンキーシステム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンキースイッチの型番LE-120のページです。 型番LE-120に関する仕様情報を記載しております。
テンキースイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンキースイッチ
リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) LE-121
スイッチ付ストライカー LE-874
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-21
ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14
ソレノイドロック LE-41
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格37,800円5,460円2,074円2,367円4,143円21,000円
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目8日目
種類電気錠センサ・スイッチ電気錠電気錠電気錠電気錠
定格電圧(V)DC12AC250またはDC30AC250DC24DC24DC100
本体全長(mm)701201189460240
本体幅(mm)147022271480
本体高さ(mm)120253531.31834
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました