メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スプリングダンパー付き取手

型番:

AP-269-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AP-269-1の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
[U字形] U字型
取付方法
丸穴
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ P(mm)
113
グリップ断面形状
[丸形] 丸形
付加機能
折り畳み形
詳細材質
ポリアミド
本体 表面処理
なし
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
76
標準色
クリーム

型番リスト

表示件数
型番
AP-269-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,415円
( 2,657円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの作動により、取手は閉じて突出しません
・ダンパーにより取手はゆっくりと閉じます
・面付けタイプで簡単に取付けができます
・取付ねじを隠すキャップ付きです
【用途】
・医療機器・半導体製造装置

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングダンパー付き取手の型番AP-269-1のページです。 型番AP-269-1に関する仕様情報を記載しております。
スプリングダンパー付き取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングダンパー付き取手
取手 -外付取手- 1211
ゴム取手
溶接取手
ショーケース取手
引き取手 ステンレス製
メーカータキゲン製造HANDER WELL(ハンダーウェル)ミスミミスミタキゲン製造トラスコ中山
通常価格2,415円326円652円 -332円 -2,047円613円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字型U字形U字形U字形アーチ型U字形
取付方法丸穴めねじめねじその他その他-
本体 材質樹脂樹脂樹脂スチールその他ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150-~100-151~200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました