メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

オービット ホースバンド ステンレス製

通常単価(税別)
1,073円
税込単価
1,180円
通常出荷日:11日目

アソー ホースバンド オービット ホースバンド ステンレス製。

型番:

12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12の仕様・寸法情報

種類
バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
240
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
280
材質
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073円
( 1,180円 )
11日目

詳細情報

基本情報

アソー ホースバンド オービット ホースバンド ステンレス製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービット ホースバンド ステンレス製の型番12のページです。 型番12に関する仕様情報を記載しております。
オービット ホースバンド ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オービット ホースバンド ステンレス製
クランプ(コンスタント・トルク)(ステンレス製) 197~219mm
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ オールステンレス
8~12mm ホースクランプ(ステンレス)
ホースクランプ CLIC-E 662555435J
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12
メーカーアソーアズワントラスコ中山エスコCAILLAUHCL
通常価格1,073円4,129円9,679円667円8,448円10,875円 -
通常出荷日11日目7日目1日目2日目1日目1日目
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)240197210843.525
ホース外径締付範囲(Max)(mm)2802192321244.5-
材質ステンレスステンレス+スチールステンレスステンレスステンレスナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました