メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

小型差動マイクロメータヘッド

通常単価(税別)
6,408円
税込単価
7,049円
通常出荷日:15日目

【特長】・最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメータヘッドです・2重...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 微動部には目盛はありますが、粗動部には目盛がありませんのでご注意ください。
    マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。
    マイクロメータヘッドをご交換する場合は、同社までご確認頂くことをお勧めいたします。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

移動量

(mm)

許容荷重(静荷重)

(N)

最小発注数量
粗動:0~5、微動:0~0.25
19.6(2kgf)
1個
粗動:0~19、微動:0~0.25
29.4(3kgf)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,408円
( 7,049円 )
15日目
6,408円
( 7,049円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメータヘッドです
・2重スピンドルによる差動機構により、スムーズな粗動と微動の調整が可能です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 微動部には目盛はありますが、粗動部には目盛がありませんのでご注意ください。
    マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。
    マイクロメータヘッドをご交換する場合は、同社までご確認頂くことをお勧めいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型差動マイクロメータヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型差動マイクロメータヘッド
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド
ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル
粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
ステージメンテナンス部品 粗微動マイクロメータヘッド(ストローク±6.5mm)
メーカーシグマ光機ミスミミスミ駿河精機ミスミミスミ
通常価格6,408円4,170円2,120円 -41,800円5,040円 -46,970円
通常出荷日15日目在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マイクロメータヘッドステージ用送りねじステージ用送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
最小読取(mm)微動:0.0025-----
移動量/1回転(mm)粗動:0.5、微動:0.05-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメータヘッド・送りねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト