メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

マイクロメータヘッド(保守部品)移動量25mm以下

通常単価(税別)
8,001円
税込単価
8,801円
通常出荷日:15日目

同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量25mm以下のマイクロメータヘッドです。

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。
    マイクロメータヘッドをご交換する場合は同社までご確認頂くことをお勧めいたします。
  • 校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。
詳細を確認

型番:

SHS2-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHS2-25の仕様・寸法情報

種類
マイクロメータヘッド
移動量(mm)
0~25
最小読取(mm)
0.01
移動量/1回転(mm)
0.5
許容荷重(静荷重)(N)
39.2(4kgf)
仕様
小径

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SHS2-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,001円
( 8,801円 )
15日目

詳細情報

基本情報

同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量25mm以下のマイクロメータヘッドです。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。
    マイクロメータヘッドをご交換する場合は同社までご確認頂くことをお勧めいたします。
  • 校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(保守部品)移動量25mm以下の型番SHS2-25のページです。 型番SHS2-25に関する仕様情報を記載しております。
マイクロメータヘッド(保守部品)移動量25mm以下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド(保守部品)移動量25mm以下
粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)
デジマチックマイクロメータ 保守部品(B84)
マイクロメータヘッド 保守部品 (B80/B81/B82)
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
メーカーシグマ光機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミミスミ
通常価格8,001円41,800円18,400円5,500円 -4,170円5,040円 -
通常出荷日15日目19日目19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドステージ用送りねじマイクロメータヘッド
移動量(mm)0~25-----
最小読取(mm)0.01-----
移動量/1回転(mm)0.5-----
許容荷重(静荷重)(N)39.2(4kgf)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメータヘッド・送りねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト