メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm

粗微動マイクロメータヘッド

通常単価(税別)
44,940円
税込単価
49,434円
通常出荷日:お見積り

同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメータヘッドです。

  • マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。
    マイクロメータヘッドをご交換する場合は、同社までご確認することをお勧めいたします。
  • 校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。

型番:

MHF2-13F
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MHF2-13Fの仕様・寸法情報

種類
マイクロメータヘッド
移動量(mm)
粗動:0~13、微動:0~0.2
最小読取(mm)
粗動:0.01、微動:0.0005
移動量/1回転(mm)
粗動:0.5、微動:0.025
許容荷重(静荷重)(N)
9.8(1kgf)
主要材質
アルミ
表面処理
黒アルマイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MHF2-13F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,940円
( 49,434円 )
お見積り

詳細情報

基本情報

同社の手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメータヘッドです。

ご注意

  • マイクロメータヘッドを交換する場合は、ステージの種類によって、移動範囲が狭くなったり、取り付け部品との干渉が起きたりすることがあります。
    マイクロメータヘッドをご交換する場合は、同社までご確認することをお勧めいたします。
  • 校正書の発行は行っておりませんので、ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粗微動マイクロメータヘッドの型番MHF2-13Fのページです。 型番MHF2-13Fに関する仕様情報を記載しております。
粗微動マイクロメータヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粗微動マイクロメータヘッド
粗微動マイクロメータヘッド 保守部品(B83)
ステージメンテナンス部品 粗微動マイクロメータヘッド(ストローク±6.5mm)
ステージメンテナンス部品 標準マイクロメータヘッド
ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
メーカーシグマ光機駿河精機ミスミミスミミスミミスミ
通常価格44,940円41,800円46,970円4,170円2,120円 -5,040円 -
通常出荷日お見積り19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドステージ用送りねじステージ用送りねじマイクロメータヘッド
移動量(mm)粗動:0~13、微動:0~0.2-----
最小読取(mm)粗動:0.01、微動:0.0005-----
移動量/1回転(mm)粗動:0.5、微動:0.025-----
許容荷重(静荷重)(N)9.8(1kgf)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメータヘッド・送りねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト