メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

小型アルミ光学ベンチ A500mm

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:15日目

【特長】・断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています・専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築で...

詳細を確認

型番:

OBA-500SH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OBA-500SHの仕様・寸法情報

種類
レール・ベンチ
レール・ベンチ長さ(mm)
500
材質
アルミ
表面処理
黒アルマイト

型番リスト

表示件数
型番
OBA-500SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています
・専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます
・フィンを利用して小型アルミ光学ベンチ用キャリアを上面、側面(2面)、下面の計4面に固定することができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型アルミ光学ベンチ A500mmの型番OBA-500SHのページです。 型番OBA-500SHに関する仕様情報を記載しております。
小型アルミ光学ベンチ A500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型アルミ光学ベンチ A500mm
アルミ光学ベンチ(A10/A18)
光学ベンチ用キャリア(A11/A19)
ミニ光学ベンチ(A16)
ミニ光学ベンチ用キャリア(A17-12/40)
小型X型レール
メーカーシグマ光機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機中央精機
通常価格13,00012,350 -7,060 -2,782 -2,320 -15,607
通常出荷日15日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目11日目
種類レール・ベンチレール・ベンチキャリアレール・ベンチキャリアレール・ベンチ
レール・ベンチ長さ(mm)500-----
材質アルミ-----
表面処理黒アルマイト-----

光学レール・キャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト