17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

精密ピンホール・スリット

通常単価(税別)
16,10023,000
税込単価
17,71025,300
通常出荷日:15日目~35日目

【特長】・薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです・スペイシャルフィルターやレー...

詳細を確認
  • ピンホールにホコリが付着すると、光が穴を通らなくなる場合があります。
    光が穴をきれいに通らない場合は、ピンホールの穴の付近をエアーブロアーで軽く吹き飛ばしてください。
    ピンホール箔やスリット箔は非常に薄く壊れ易い構造になっています。
    指で押したり、先のとがったもので突っつくと箔が破れる可能性があります。
    穴は目視ではほとんど見ることができません。
    高倍率の顕微鏡を使ってご確認ください。
    固定スリットのスリットの向きは、スリット幅を示すマーキングの位置でご確認ください。
    パルスレーザを集光させると、高出力レーザ用ピンホールでも破損する可能性があります。
    高出力レーザやパルスレーザに使用する場合は、レーザスポットのエネルギー密度を計算して、損傷しきい値を超えないことを確認してからご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ピンホール穴径

(μm)

最小発注数量
Φ1+1/-0
1個
Φ5±2
1個
Φ10±2
1個
Φ200±6
1個
Φ400±8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
19日目
18,400
( 20,240 )
35日目
18,400
( 20,240 )
15日目
16,100
( 17,710 )
19日目
16,100
( 17,710 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです
・スペイシャルフィルターやレーザの回折実験、顕微鏡の倍率校正などに使用されます
・エッチングによる精密加工によって、真円度の高い穴や平行度の高いスリットを実現しました
・YAGレーザ(1064nm)やCO2レーザ(10.6μm)用には、熱伝導の高い銅に高反射率の金をコートした、高エネルギーレーザ用のピンホールをご使用ください
・ピンホール箔(またはスリット箔)はアルミ製の枠に保持されているので、容易に取り扱うことができます

ご注意

  • ピンホールにホコリが付着すると、光が穴を通らなくなる場合があります。
    光が穴をきれいに通らない場合は、ピンホールの穴の付近をエアーブロアーで軽く吹き飛ばしてください。
    ピンホール箔やスリット箔は非常に薄く壊れ易い構造になっています。
    指で押したり、先のとがったもので突っつくと箔が破れる可能性があります。
    穴は目視ではほとんど見ることができません。
    高倍率の顕微鏡を使ってご確認ください。
    固定スリットのスリットの向きは、スリット幅を示すマーキングの位置でご確認ください。
    パルスレーザを集光させると、高出力レーザ用ピンホールでも破損する可能性があります。
    高出力レーザやパルスレーザに使用する場合は、レーザスポットのエネルギー密度を計算して、損傷しきい値を超えないことを確認してからご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンホール・スリットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ピンホール・スリット
ピンホール(枠無し)
UV透過フィルタ S76-UG
紫外透過可視吸収フィルタ S76-U
NDフィルタ(吸収型)
シャープカットフィルタ(可視)
メーカーシグマ光機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格16,100-10,590 -15,00011,4702,226 -6,530
通常出荷日15日目〜19日目19日目19日目19日目19日目
穴形状真円-----
材質ニッケル(ピンホール)、アルミ(枠)-----
表面処理なし(ピンホール)、黒アルマイト(枠)-----
箔厚さ(μm)20±5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト