17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじサイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

黒ナベビスセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,250
税込単価
5,775

【特長】・同社製品の取り付けなどで使用する頻度の高いネジをセットにしました・工...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SCR-MEN2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

数量:

SCR-MEN2の仕様・寸法情報

種類
周辺部品・アクセサリ
ねじサイズ
M2
入数
各30本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SCR-MEN2

ねじサイズ

最小発注数量
M2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,250
( 5,775 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同社製品の取り付けなどで使用する頻度の高いネジをセットにしました
・工具と合わせ保守・メンテナンス用途にご使用ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒ナベビスセットの型番SCR-MEN2のページです。 型番SCR-MEN2に関する仕様情報を記載しております。
黒ナベビスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒ナベビスセット
オーバーハングプレート(E02-2)
ベース取付ねじ(A23-1/2/3)
プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)
光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)
ベースプレート(A21/A24)
メーカーシグマ光機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格5,25011,4701,760 -4,4101,760 -2,210 -
通常出荷日15日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類周辺部品・アクセサリアダプタ周辺部品・アクセサリスペーサスペーサベースプレート
入数各30本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学実験用スペーサ・アダプタ・ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト