17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

変換ネジ CHS-M4-M6-5

通常単価(税別)
900
税込単価
990
通常出荷日:15日目

【特長】・CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、...

詳細を確認

型番:

CHS-M4-M6-5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHS-M4-M6-5の仕様・寸法情報

種類
周辺部品・アクセサリ
ねじサイズ
M4/M6(P1)
材質
ステンレス
表面処理

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CHS-M4-M6-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します
・継ぎ足し用ロッドの付属ネジを紛失してしまった場合は、単品でご購入ができます
・継ぎ足し用ロッド(RO-12.7-**)に使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換ネジ CHS-M4-M6-5の型番CHS-M4-M6-5のページです。 型番CHS-M4-M6-5に関する仕様情報を記載しております。
変換ネジ CHS-M4-M6-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換ネジ CHS-M4-M6-5
ベース取付ねじ(A23-1/2/3)
プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)
光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)
ベースプレート(A21/A24)
スライドプレート(A55-01)
メーカーシグマ光機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格9001,760 -4,4101,760 -2,210 -4,630
通常出荷日15日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類周辺部品・アクセサリ周辺部品・アクセサリスペーサスペーサベースプレートスペーサ
ねじサイズM4/M6(P1)-----
材質ステンレス-----
表面処理-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学実験用スペーサ・アダプタ・ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト