メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 耐熱プッシュラッチ MLC-HT130BL

通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱仕様(約120℃)です・ストロークの大きいプッシュラッチです・指先で軽く押すだけで扉の開...

詳細を確認
  • 高温下では保持力が低下します。120℃時の保持力は、約29.4N(3kgf)ですが、環境や条件により異なる場合があります。

型番:

MLC-HT130BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MLC-HT130BLの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ポリアミド(PA)
鍵
なし
材料(詳細)
本体1/ストライク:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:ガラス繊維強化PBT樹脂、ばね:ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ばね:素地
色
ブラック
保持力(N)
117.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MLC-HT130BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱仕様(約120℃)です
・ストロークの大きいプッシュラッチです
・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です
・ストライクの取付位置は上下±2mm、左右±3.5mmの範囲で補正できます
・リベット取付も可能です

ご注意

  • 高温下では保持力が低下します。120℃時の保持力は、約29.4N(3kgf)ですが、環境や条件により異なる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 耐熱プッシュラッチ MLC-HT130BLの型番MLC-HT130BLのページです。 型番MLC-HT130BLに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 耐熱プッシュラッチ MLC-HT130BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 耐熱プッシュラッチ MLC-HT130BL
LAMP プッシュラッチ MLC-100型 上下補正±2mmタイプ
LAMP プッシュラッチ MLC-100DS-WT 上下補正±4mmタイプ
プッシュラッチ PR-20P型
プッシュラッチ PR-21P型
LAMP フラッシュラッチ LC-60型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,035円859円 -1,027円692円 -627円 -1,813円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ角落し角落し平面ラッチ
材質ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)樹脂樹脂ステンレス鋼(SUS304)
鍵なしなしなしなしなしなし
材料(詳細)本体1/ストライク:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:ガラス繊維強化PBT樹脂、ばね:ステンレス鋼(SUS304)本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ストライク:ポリアセタール(POM)本体1:ガラス繊維強化ポリアミド、本体2/受座:PBT樹脂、ばね:鋼、ディスタンスプレート/ストライク:ポリアセタール(POM)本体:ABS樹脂、スライド:ポリアセタール(POM)、アーム/ヨーク/受座:鋼(SPCC)本体:ABS樹脂、スライド:ポリアセタール(POM)、アーム/ヨーク/受座:鋼(SPCC)ケース/ハンドル/固定金具:ステンレス鋼(SUS304)、ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼
仕上ばね:素地ばね:有色クロメート処理(三価)ばね:有色クロメート処理(三価)アーム:塗装、ヨーク:銅古美めっき、受座:クロムめっきアーム:塗装、ヨーク:銅古美めっき、受座:クロムめっきケース/ハンドル:バレル研磨、ラッチ/固定金具/十字穴付なべWセムスねじM6×12:素地
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート