メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000298C66 アルミフレーム用

通常単価(税別)
16,653円
税込単価
18,318円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です・アルミフレームへの取付ができます【用途】・IT...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 定期的に関節部の緩みがないことを確認してください。
詳細を確認

型番:

193000298C66
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

193000298C66の仕様・寸法情報

種類
クランプ・ホルダー・取付部品
材質
ベース/パイプ:アルミニウム合金、アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、キャップ:ポリエチレン(PE)
表面処理
ベース:塗装、パイプ:素地
付属品
六角穴付ボルトM6×20、平座金、T溝ナットM6
色
ベース:ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
193000298C66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,653円
( 18,318円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です
・アルミフレームへの取付ができます
【用途】
・IT化を進める生産現場、工場

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 定期的に関節部の緩みがないことを確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000298C66 アルミフレーム用の型番193000298C66のページです。 型番193000298C66に関する仕様情報を記載しております。
RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000298C66 アルミフレーム用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000298C66 アルミフレーム用
RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000358C66 壁用
RK ROSE+KRIEGER タブレットホルダー 193000052C66
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000018C66 シングル
RK ROSE+KRIEGER サポートアーム 193000028C66 ダブル
RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格16,653円16,653円9,916円31,693円40,797円55,425円
通常出荷日在庫品1日目4日目54日目4日目19日目4日目
種類クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品ガイドアーム単体ガイドアーム単体関連部品
材質ベース/パイプ:アルミニウム合金、アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、キャップ:ポリエチレン(PE)ベース/パイプ:アルミニウム合金、アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、キャップ:ポリエチレン(PE)ホルダー/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)ベース/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ:ポリエチレン(PE)ベース/アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルミニウム合金、キャップ:ポリエチレン(PE)キーボードトレー:鋼、アーム1/アーム2/キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)
表面処理ベース:塗装、パイプ:素地ベース:塗装、パイプ:素地-パイプ1/パイプ2:アルマイト処理パイプ1/パイプ2/パイプ3:アルマイト処理キーボードトレー:塗装、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルマイト処理
付属品六角穴付ボルトM6×20、平座金、T溝ナットM6-六角穴付ボルトM5×20、平座金呼び5六角穴付ボルトM8×20、平座金、T溝ナットM8六角穴付ボルトM8×20、平座金、T溝ナットM8-
色ベース:ブラックベース:ブラックブラック--キーボードトレー:ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました