メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK スイングハンドル 507-90型 ミニタイプ用キャッチ

通常単価(税別)
247円
税込単価
272円
通常出荷日:4日目

スイングハンドル 507-90型 ミニタイプ用キャッチ(別売品)。

型番:

407-6101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

407-6101の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
材質(詳細)
ポリアセタール(POM)
色
ホワイト
種類(詳細)
キャッチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
407-6101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247円
( 272円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スイングハンドル 507-90型 ミニタイプ用キャッチ(別売品)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK スイングハンドル 507-90型 ミニタイプ用キャッチの型番407-6101のページです。 型番407-6101に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK スイングハンドル 507-90型 ミニタイプ用キャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK スイングハンドル 507-90型 ミニタイプ用キャッチ
スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格247円7,633円 -7,209円 -10,455円13,785円 -16,399円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品本体本体本体本体本体
材質樹脂樹脂樹脂樹脂亜鉛亜鉛
材質(詳細)ポリアセタール(POM)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)亜鉛合金亜鉛合金
色ホワイトブラックブラックブラックブラックブラック
種類(詳細)キャッチスイングハンドル本体スイングハンドル本体スイングハンドル本体スイングハンドル本体スイングハンドル本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました