メカニカル部品技術窓口

確定しました

DIRAK ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000用インサート

通常単価(税別)
257円
税込単価
283円
通常出荷日:4日目

ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000用のインサートです。

  • 別売のインサート、回転カムは、一度組んでしまうと取り外せません。

型番:

100-0388-50-07707
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

100-0388-50-07707の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
仕様
ウイングノブ
材質(詳細)
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類(詳細)
インサート

型番リスト

表示件数
型番
100-0388-50-07707
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257円
( 283円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000用のインサートです。

ご注意

  • 別売のインサート、回転カムは、一度組んでしまうと取り外せません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000用インサートの型番100-0388-50-07707のページです。 型番100-0388-50-07707に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000用インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000用インサート
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D
ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000
DIRAK クオーターターン用ハウジング 200-90型
DIRAK 緊急脱出用ハンドル_200-4701
DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格257円16,399円129円 -664円1,362円532円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類関連部品本体関連部品関連部品関連部品-
材質樹脂亜鉛樹脂亜鉛亜鉛-
仕様ウイングノブシリンダーバレルキャップ付(IP65適応)-ノーマルナット付--
材質(詳細)ポリアミド(PA)亜鉛合金ポリアミド(PA)亜鉛合金亜鉛合金-
色ブラックブラックブラック-レッド-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました