メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-R80-K 南京錠対応

型番:

EN-R80-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EN-R80-Kの仕様・寸法情報

種類
可動式フック
フック部材質
ステンレス鋼(SCS14)
固定方法
ねじ固定タイプ
許容荷重(N)
196
仕上
鏡面研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EN-R80-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,780
( 15,158 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです
・フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です
・太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます
・幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます
【用途】
・住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-R80-K 南京錠対応の型番EN-R80-Kのページです。 型番EN-R80-Kに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-R80-K 南京錠対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-R80-K 南京錠対応
LAMP ステンレス鋼製ジャンボナス環回転フック JN-T100 フリクション式
LAMP ステンレス鋼製フック HJT型
LAMP ステンレス鋼製フック HK-LB型
LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF1B型
LAMP ステンレス鋼製フック JF2B-40M
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格13,78036,6418995,7184,951 -1,260
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類可動式フック可動式フックシングルフックシングルフック複数フックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)196392200150100100
仕上鏡面研磨鏡面研磨(フック)サテン仕上鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨(フック本体)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト