メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プラスチックフック ダブル WB-6210059

型番:

WB-6210059
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

WB-6210059の仕様・寸法情報

種類
複数フック
フック部材質
ポリプロピレン
固定方法
ねじ固定タイプ
許容荷重(N)
98
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WB-6210059
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147
( 1,262 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面付式で取り付けが簡単です
・取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックフック ダブル WB-6210059の型番WB-6210059のページです。 型番WB-6210059に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックフック ダブル WB-6210059のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックフック ダブル WB-6210059
LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付
マグネットハンガー(C-50・プラスチック製)
フック
ウォールフック
ステンレス鋼製フック HJT
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造ミスミ水本機械製作所スガツネ工業
通常価格1,1473,4554809462,090 -1,241
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類複数フック可動式フックシングルフックシングルフック滑り止め機能付フックシングルフック
フック部材質ポリプロピレンアルミニウム合金ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプマグネットタイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)982944919614778.4
ブラックメタリックシルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト