17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP 収納フック NF-60DF型 ソフトクロージング機構付 板金用正面取付

通常単価(税別)
3,377
税込単価
3,715
通常出荷日:4日目

【特長】・板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます・ソフトクロージング機構によりフッ...

詳細を確認
  • 固定の際は、クッションゴムを外してねじを締め、再びクッションゴムを挿入してください。
  • ねじの推奨締付トルクは3N・mです。締めすぎると部品が破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
メタリックシルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,377
( 3,715 )
4日目
3,377
( 3,715 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます
・ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります
・フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です
・フック収納時の出っ張りが少ないデザインです
【用途】
・キャビネット、車輌など

ご注意

  • 固定の際は、クッションゴムを外してねじを締め、再びクッションゴムを挿入してください。
  • ねじの推奨締付トルクは3N・mです。締めすぎると部品が破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 収納フック NF-60DF型 ソフトクロージング機構付 板金用正面取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 収納フック NF-60DF型 ソフトクロージング機構付 板金用正面取付
LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付
LAMP 収納フック NF-45D型 ソフトクロージング機構付
LAMP 樹脂製収納フック NF-47D型 ソフトクロージング機構付
LAMP ステンレス鋼製天付フック 5HJU-60M
LAMP ステンレス鋼製フック HJT型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,3773,1501,854 -1,2753,551899
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類可動式フック可動式フック可動式フック可動式フックシングルフックシングルフック
フック部材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ポリカーボネート(PC)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)29429493(先端)/500(根元)75200200
仕上焼付塗装(本体)焼付塗装(本体)シボ仕上(本体)一部シボ仕上(本体)鏡面研磨サテン仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト