メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製フック JF2B-55M

型番:

JF2B-55M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JF2B-55Mの仕様・寸法情報

種類
複数フック
フック部材質
ステンレス鋼(SUS304)
固定方法
ねじ固定タイプ
許容荷重(N)
100
仕上
鏡面研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JF2B-55M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,717
( 1,889 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです
・面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フック JF2B-55Mの型番JF2B-55Mのページです。 型番JF2B-55Mに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ステンレス鋼製フック JF2B-55Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製フック JF2B-55M
LAMP ステンレス鋼製フック JF2B-40M
LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF1B型
LAMP ステンレス鋼製ジャンボ回転フック JF-T型 フリクション式
LAMP ステンレス鋼製天付フック 4HJU-40M
LAMP ステンレス鋼製天付フック 5HJU-60M
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,7171,2604,951 -25,1532,2733,551
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類複数フックシングルフック複数フック可動式フックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)100100100392150200
仕上鏡面研磨鏡面研磨(フック本体)鏡面研磨鏡面研磨(フック)鏡面研磨鏡面研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト