17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TS型 フリクション式

未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

最小発注数量
100
1個
260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,931
( 14,224 )
4日目
22,246
( 24,471 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します
・フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TS型 フリクション式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TS型 フリクション式
LAMP ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TT型 フリクション式
LAMP ステンレス鋼製ジャンボ回転フック JF-T型 フリクション式
LAMP ステンレス鋼製玉付回転フック TK-W-45F フリクション式
LAMP ステンレス鋼製ジャンボナス環回転フック JN-T100 フリクション式
LAMP ステンレス鋼製フック HK-RH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格12,931-19,160 -25,15349336,6413,847 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類可動式フック可動式フック可動式フック可動式フック可動式フックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SCS13)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
仕上鏡面研磨鏡面研磨鏡面研磨(フック)バレル研磨(取付座/フックアーム)鏡面研磨(フック)鏡面研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト