17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

LAMP フック HK-FH型

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

仕上

最小発注数量
98
マットブラック
クロメート処理
1個
98
-
クロムめっき
1個
98
-
銅古美めっき
1個
98
ヴィンテージ調
真鍮めっき
1個
147
マットブラック
クロメート処理
1個
147
-
クロムめっき
1個
147
-
銅古美めっき
1個
147
ヴィンテージ調
真鍮めっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
4日目
1,323
( 1,455 )
4日目
1,278
( 1,406 )
4日目
1,278
( 1,406 )
4日目
1,407
( 1,548 )
3日目
1,616
( 1,778 )
4日目
1,452
( 1,597 )
4日目
1,452
( 1,597 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面がフラットで、すっきりとしたデザインです
・マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です
・付属のねじも本体と同じ色味です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP フック HK-FH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP フック HK-FH型
LAMP ステンレス鋼製フック HK-RH型
LAMP ステンレス鋼製フック HK-LB型
LAMP 樹脂製フック HK-CM40型
LAMP マンモスフック HK-AJ180型
LAMP ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TT型 フリクション式
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,040-3,847 -5,71859813,335 -19,160 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類シングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフック可動式フック
フック部材質亜鉛合金ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SCS14)ポリアミド(PA)アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト