メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

リニアブッシュ L形 シングル

通常単価(税別)
1,046円~1,118円
税込単価
1,151円~1,230円
通常出荷日:7日目

・オザック精工株式会社のストレートタイプリニアブッシュ(標準リニアベアリングLシリーズ)です。 ・使用...

詳細を確認
  • 画像は代表商品のものです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

防塵シール

最小発注数量
6
218
19
12
片シール付
1個
10
532
29
19
シール無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118円
( 1,230円 )
7日目
1,046円
( 1,151円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・オザック精工株式会社のストレートタイプリニアブッシュ(標準リニアベアリングLシリーズ)です。 
・使用頻度の高い形状で、コストダウンに最適な商品です。

ご注意

  • 画像は代表商品のものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ L形 シングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ L形 シングル
リニアブッシュ LMF-L形(フランジ形・丸形・ロングタイプ)
リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ)
リニアブッシュ SBF-Lシリーズ(ダブル丸フランジ形)
リニアブッシュ SBK-Lシリーズ(ダブル角フランジ形)
リニアブッシュ LMH-L形(フランジ形・小判・ロングタイプ)
メーカーオザック精工THKTHKSBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)THK
通常価格1,046円-2,408円 -2,862円 -1,393円 -1,642円 -2,382円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
タイプストレート標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質鉄鉄鉄SUJ2SUJ2鉄
外筒表面処理なしなしなし表面処理なし表面処理なしなし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト