メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 角形フランジ

型番:

LFDKC13-UU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LFDKC13-UUの仕様・寸法情報

タイプ
センターフランジ
フランジ形状
角フランジ
直動/回転運動
リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径 dr(φ)
13
基本定格荷重 動定格(N)
902
全長 L(mm)
60
外筒材質
鉄
外筒表面処理
[表面処理なし] なし
潤滑の種類
なし
外径 D(φ)
23
仕様
スタンダード
防塵シール
両シール付

型番リスト

表示件数
型番
LFDKC13-UU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,307円
( 5,838円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】 
・LFDKC:スタンダードタイプ リニアベアリング 
・MLFDKC:防錆タイプでステンレスより防錆効果が高くコストダウンにもなります。 
・ULFDKC:超寿命(Uウルトラ)、モーメント荷重に強くスタンダードタイプの18.5倍の超寿命を実現。 
・UMLFDKC:超寿命(Uウルトラ)防錆タイプ。

ご注意

  • 画像は代表商品のものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 角形フランジの型番LFDKC13-UUのページです。 型番LFDKC13-UUに関する仕様情報を記載しております。
フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 角形フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 角形フランジ
フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジ
リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなし
フランジ付リニアブッシュ LFDKC形 ダブル センター位置 角形フランジ
フランジ付リニアブッシュ ロング LFLKC形 センター位置 角形フランジ 油穴付
フランジ付リニアブッシュ LFDC形 ダブル センター位置 丸形フランジ
メーカーオザック精工オザック精工NSKオザック精工オザック精工オザック精工
通常価格5,307円4,249円1,003円11,051円 -9,970円 -4,393円 -
通常出荷日6日目7日目3日目7日目〜6日目〜7日目〜
タイプセンターフランジ標準フランジストレートセンターフランジセンターフランジセンターフランジ
フランジ形状角フランジ丸フランジ-角フランジ角フランジ丸フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)-リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径 dr(φ)13166---
基本定格荷重 動定格(N)902124874---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました