メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダブル・フランジ付・鉄シャフトブロック

通常単価(税別)
5,962円
税込単価
6,558円
通常出荷日:3日目

・オザック精工株式会社のS25C無電解ニッケル処理シャフトホルダ(ダブル・フランジ付・鉄シャフトブロッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。

型番:

SFW25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFW25の仕様・寸法情報

形状
フランジ形
シャフト締結種類
止めねじ
穴径 D(φ)
25
材質
スチール
表面処理
無電解ニッケルメッキ
タイプ
機械加工品
フランジ形種類
スタンダード
厚さ
スタンダード
ノック穴
無し
クランプレバー
無し

型番リスト

表示件数
型番
SFW25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,962円
( 6,558円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・オザック精工株式会社のS25C無電解ニッケル処理シャフトホルダ(ダブル・フランジ付・鉄シャフトブロックSFWシリーズ)です。 
・狭い場所にも取付可能なフランジです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブル・フランジ付・鉄シャフトブロックの型番SFW25のページです。 型番SFW25に関する仕様情報を記載しております。
ダブル・フランジ付・鉄シャフトブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブル・フランジ付・鉄シャフトブロック
シャフトサポート(フランジ型)
シャフトサポート(コンパクト型)
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品)スリット・スタンダードタイプ-
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
シャフトホルダ 精密鋳造品-フランジ型- [SKBHF]
メーカーオザック精工ASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)ミスミミスミKBS(ケー・ビー・エス)
通常価格5,962円1,216円 -1,390円 ---592円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目3日目3日目在庫品1日目〜
形状フランジ形フランジ形T形フランジ形フランジ形フランジ形
シャフト締結種類止めねじスリットスリットスリットスリットスリット
穴径 D(φ)25-----
材質スチールアルミニウムアルミニウム--アルミニウム
表面処理無電解ニッケルメッキ標準アルマイト処理標準アルマイト処理--白アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャフトホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました