メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

フランジ付・アルミシャフトブロック

通常単価(税別)
2,601円~3,013円
税込単価
2,861円~3,314円
通常出荷日:6日目~7日目

【特長】・オザック精工株式会社のアルミダイキャスト合金製シャフトホルダ(フランジ付・アルミシャフトブロ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

穴径 D

(φ)

最小発注数量
20
1個
10
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,632円
( 2,895円 )
7日目
2,601円
( 2,861円 )
7日目
3,013円
( 3,314円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オザック精工株式会社のアルミダイキャスト合金製シャフトホルダ(フランジ付・アルミシャフトブロックSFAシリーズ)です
・フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付・アルミシャフトブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付・アルミシャフトブロック
ダブル・フランジ付・鉄シャフトブロック
シャフトサポート(フランジ型)
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品)スリット・スタンダードタイプ-
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
【クリーン洗浄品】シャフトホルダ ブラケット型 ノック穴付タイプ
メーカーオザック精工オザック精工ASK(エイエスケイ)ミスミミスミミスミ
通常価格2,601円-5,962円1,216円 ----
通常出荷日6日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜
形状フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形フランジ形
シャフト締結種類スリット止めねじスリットスリットスリット止めねじ
材質アルミニウムスチールアルミニウム---
表面処理なし無電解ニッケルメッキ標準アルマイト処理---
タイプ鋳造品機械加工品アルミ押出品鋳造品鋳造品機械加工品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャフトホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト