メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

30度台形ネジ・フランジナット 油穴付

型番:

TMF20-OH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TMF20-OHの仕様・寸法情報

種類
フランジ付タイプ
ねじ方向
右
ねじの呼び D(φ)
20
ねじピッチ(mm)
4
ナット形状
丸フランジタイプ
ナット外径 Dn(φ)
32h8
材質
青銅
ナット長さ Ln(mm)
40

型番リスト

表示件数
型番
TMF20-OH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,481円
( 9,329円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ナット単体の販売です。
・30度台形ねじ用のナットです。
・「OH」付きの商品は油穴付で定期的な給油作業が容易に行えます。
・ナットとハウジングのハメアイは、スキマバメになるようハウジングの内径寸法をH8公差で仕上げて下さい。

ご注意

  • 画像は代表商品のものです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30度台形ネジ・フランジナット 油穴付の型番TMF20-OHのページです。 型番TMF20-OHに関する仕様情報を記載しております。
30度台形ネジ・フランジナット 油穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30度台形ネジ・フランジナット 油穴付
30度台形ネジ・ストレートナット 油穴付
30度台形ネジ・フランジナット
30度台形ネジ・角形フランジナット
ニップル付・30度台形ネジ・箱形ナット
30度台形ねじ用ナット 丸フランジ・タップ穴タイプ・右ねじ
メーカーオザック精工オザック精工オザック精工オザック精工オザック精工ミスミ
通常価格8,481円6,058円6,473円7,286円20,923円 -2,530円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目
種類フランジ付タイプストレートタイプフランジ付タイプフランジ付タイプブロックタイプフランジ付タイプ
ねじ方向右左右右-右ねじ
ねじの呼び D(φ)2020202032-
ねじピッチ(mm)44446-
ナット形状丸フランジタイプストレートタイプ丸フランジタイプ2面カットフランジタイプブロックタイプ丸フランジタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

30度台形ねじ用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました