メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    5相ステッピングモータドライブ MD5シリーズ

    通常単価(税別)
    20,943円
    税込単価
    23,037円
    通常出荷日:15日目

    ・ユニポーラペンタゴン定電流駆動方式・ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅:1μs)±50...

    詳細を確認

    型番:

    MD5-ND14
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MD5-ND14の仕様・寸法情報

    種類
    ドライバ内蔵モータ
    電圧仕様
    DC
    電源
    五相
    ステップ角(deg)
    0.72
    駆動方式
    バイポーラ
    定格電流(A/相)
    3A
    電源電圧
    20-35VDC=±10%
    駆動電流(A/相)
    0.1-1.5A / Phase

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MD5-ND14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,943円
    ( 23,037円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ユニポーラペンタゴン定電流駆動方式
    ・ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅:1μs)±500V

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    5相ステッピングモータドライブ MD5シリーズの型番MD5-ND14のページです。 型番MD5-ND14に関する仕様情報を記載しております。
    5相ステッピングモータドライブ MD5シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    5相ステッピングモータドライブ MD5シリーズ
    5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット CSA-UBシリーズ
    コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-UPシリーズ
    高出力マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSA-BBシリーズ
    脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット CSA-BXシリーズ
    ステッピングモータ □42mm(薄型)
    メーカーAUTONICS(オートニクス)シナノケンシシナノケンシシナノケンシシナノケンシ山洋電気
    通常価格20,943円19,728円 -20,979円 -18,499円 -24,822円 -3,051円 -
    通常出荷日15日目3日目3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目
    種類ドライバ内蔵モータセット品セット品セット品セット品モータ単体
    電圧仕様DCDCDCDCDCDC
    電源五相二相二相二相二相直流
    ステップ角(deg)0.721.81.81.80.91.8
    駆動方式バイポーラユニポーラユニポーラバイポーラユニポーラバイポーラ
    よく一緒に購入される商品

    ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました