メカニカル部品技術窓口

確定しました

ISO規格準拠 エアシリンダ C85シリーズ パッキンセット

通常単価(税別)
253円
税込単価
278円
通常出荷日:6日目

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。ISO規格準拠エアシリンダC85...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

C85A-25PS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C85A-25PSの仕様・寸法情報

種類
パッキン
メンテ部品名
パッキンセット
適用エアシリンダ詳細
ISO規格準拠:標準形(複動片ロッド・複動両ロッド・単動引込み)C85、ダイレクトマウント形(複動片ロッド)C85R
適用チューブ内径(Φ)
25

型番リスト

表示件数
型番
C85A-25PS

適用エアシリンダ詳細

適用チューブ内径

(Φ)

最小発注数量
ISO規格準拠:標準形(複動片ロッド・複動両ロッド・単動引込み)C85、ダイレクトマウント形(複動片ロッド)C85R
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253円
( 278円 )
6日目

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
ISO規格準拠エアシリンダC85シリーズのパッキンセットです。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO規格準拠 エアシリンダ C85シリーズ パッキンセットの型番C85A-25PSのページです。 型番C85A-25PSに関する仕様情報を記載しております。
ISO規格準拠 エアシリンダ C85シリーズ パッキンセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パッキンの交換
5
満足度:5.0
パッキンがすぐに交換できて助かりました。とても便利でよい商品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISO規格準拠 エアシリンダ C85シリーズ パッキンセット
ISO規格準拠 エアシリンダ CP96・C96シリーズ パッキンセット
エアシリンダ CG1シリーズ パッキンセット
エアシリンダ CS2シリーズ パッキンセット
エアシリンダ CG3シリーズ パッキンセット
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ パッキンセット
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格253円665円 -154円 -1,865円 -509円 -516円 -
通常出荷日6日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
メンテ部品名パッキンセットパッキンセットパッキンセットパッキンセットパッキンセットパッキンセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました