メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 定格容量(W)

    ~mm
  • サイズ(A×B)(mm×mm)

  • K熱電対

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

細配管用 WANI(ワニ)ヒーター

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

注意・禁止事項

  • ※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    (※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)

型番リスト

表示件数

定格容量

(W)

サイズ(A×B)

(mm×mm)

K熱電対

最小発注数量
20
190×550
なし
1個
20
190×550
1m
1個
40
190×550
なし
1個
40
190×550
1m
1個
10
155×550
なし
1個
10
155×550
1m
1個
20
155×550
なし
1個
20
155×550
1m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,751円
( 37,126円 )
5日目
37,303円
( 41,033円 )
5日目
33,751円
( 37,126円 )
5日目
37,303円
( 41,033円 )
5日目
31,975円
( 35,173円 )
5日目
38,980円
( 42,878円 )
5日目
35,527円
( 39,080円 )
5日目
39,473円
( 43,420円 )
5日目

詳細情報

基本情報

細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。
【特長】
・1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細配管用 WANI(ワニ)ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q初めて使うのですが、デモ機の貸出しは行っていますか?
A
はい、ご用意しております。お貸出し期間は基本1週間(デモ機ご予約状況によっては最長2週間も可能)となります。数に限りがございますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細配管用 WANI(ワニ)ヒーター
底面ヒーター
ふっ素樹脂被覆コードヒーター
シリコンガラス被覆コードヒーター
シリコンコードヒーター
シリコンスパイラルヒーター
メーカースリーハイスリーハイスリーハイスリーハイスリーハイスリーハイ
通常価格31,975円-307,000円 -10,341円 -9,062円 -6,682円 -7,555円 -
通常出荷日5日目16日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
定格電圧(V)100AC100100100100100
定格容量(範囲指定)(W)0~100300~5600~1000~100~135~135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト