17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

自重

(kg)

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
0.14
-
1個
0.08
-
1個
0.12
1.5
1個
0.25
4
1個
0.6
10
1個
0.01
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,774
( 1,951 )
6日目
1,312
( 1,443 )
6日目
8,840
( 9,724 )
6日目
12,020
( 13,222 )
6日目
28,680
( 31,548 )
6日目
1,150
( 1,265 )
6日目

詳細情報

基本情報

レーザオートコリメータ Smart LAC専用製品の接続ケーブル/通信ケーブル/端子台です。

HSHC1:レーザーオートコリメータ Smart LACセンサヘッド(H410)とレーザーオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)を接続するためのケーブルです。
・1.5m、4m、10mの3種類あります
HLANC1-2:レーザーオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)用LANケーブルです。
・RJ-45コネクタ
・伝送方式:1000Base-T、100Base-TX
・通信方式:TCP/IP、UDP/IP、ソケット通信
・測定データ出力、制御コマンド入出力
HRSCC1-2:レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)用RS232Cケーブルです。
・D-sub 9pin コネクタ(クロスケーブルを使用)
・ボーレート:9600、19200、38400、57800、115200
・測定データ出力、制御コマンド入出力
HTM1-3:レーザオートコリメータ Smart LAC 画像処理部(HPU)制御用3極端子台です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザオートコリメータ Smart LAC用ケーブル/通信ケーブル/端子台
レーザオートコリメータ Smart LAC用モニタ/電源ケーブル/RGBケーブル/USBケーブル
レーザポジショニングセンサSmart LPS 1D(H810)
レーザポジショニングセンサ用 センサヘッドケーブル/Ethernetケーブル/電源入出力ケーブル
レーザオートコリメータSmart LAC(H420)
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格1,150-1,540 -343,2004,400 -424,160 -208,270 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト