17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)

通常単価(税別)
208,270397,760
税込単価
229,097437,536
通常出荷日:6日目

「繰り返し再現性:1秒(0.0003度)」高精度・高分解能を実現したレーザオートコリメータです。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)とレーザオートコリメータSmart LAC画像処理部(HPU-1000)を接続するレーザオートコリメータ_Smart LAC用センサヘッドケーブルHSHC1は別途購入してください。
  • 対向2面の平行度を測りたい場合は、対向ビーム分岐アダプタセット(H410-175R-T、H410-175B1-T、H410-175G1-T、H410-175S1-T)を購入のうえ、H410-HTPを別途購入ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Smart LAC:H410 マルチスポット測定
型式H410-175B1H410-175G1H410-175RH410-175S1
測定レンジ[±度]1.751.751.751.75
分解能[秒]1111
再現性[秒] (Ave.)1111
直線性[%](Ave.)±0.4 of F.S.±0.4 of F.S.±0.2 of F.S.±0.4 of F.S.
測定波長[nm]450±10520±10655±10852±10
内蔵光源波長半導体レーザ450±10nm半導体レーザ520±10nm半導体レーザ655±10nm半導体レーザ852±10nm
出射ビーム径[φmm]1(固定)1(固定)1(固定)1(固定)
対象物測定距離[mm]±0.50度:0~300±0.50度:0~300±0.50度:0~300±0.50度:0~300
±1.00度:0~200±1.00度:0~200±1.00度:0~200±1.00度:0~200
±1.75度:0~120±1.75度:0~120±1.75度:0~120±1.75度:0~120
(測定レンジにより異なります)(測定レンジにより異なります)(測定レンジにより異なります)(測定レンジにより異なります)
レーザ出力0.39mW以下(クラス1)0.39mW以下(クラス1)0.39mW以下(クラス1)0.78mW以下(クラス1)
重量[kg]0.14(ACアダプタ含まず)0.14(ACアダプタ含まず)0.14(ACアダプタ含まず)0.14(ACアダプタ含まず)
適合チルトステージHB10HB10HB10HB10
測定にはHPU-1000とH410が必要です。測定にはHPU-1000とH410が必要です。測定にはHPU-1000とH410が必要です。測定にはHPU-1000とH410が必要です。
Smart LAC:H410 対向ビーム分岐 マルチスポット測定
型式H410-175B1-TH410-175G1-TH410-175R-TH410-175S1-T
セット内容H410センサヘッド+対向ビーム分岐アダプタのペア品です。画像処理部とケーブルは別売りになりますH410センサヘッド+対向ビーム分岐アダプタのペア品です。画像処理部とケーブルは別売りになりますH410センサヘッド+対向ビーム分岐アダプタのペア品です。画像処理部とケーブルは別売りになりますH410センサヘッド+対向ビーム分岐アダプタのペア品です。画像処理部とケーブルは別売りになります
測定点数2点
(対向する2面の反射点を捉えます。)
2点
(対向する2面の反射点を捉えます。)
2点
(対向する2面の反射点を捉えます。)
2点
(対向する2面の反射点を捉えます。)
対向ビーム平行度3分(0.05度)以内3分(0.05度)以内3分(0.05度)以内3分(0.05度)以内
測定レンジ反射角:±0.5度
-90度分岐:80mm以内
+90度分岐:180mm以内
反射角:±0.5度
-90度分岐:80mm以内
+90度分岐:180mm以内
反射角:±0.5度
-90度分岐:80mm以内
+90度分岐:180mm以内
反射角:±0.5度
-90度分岐:80mm以内
+90度分岐:180mm以内
内蔵光源波長半導体レーザ:420±10nm半導体レーザ:520±10nm半導体レーザ:655±10nm半導体レーザ:852±10nm
出射ビーム径Φ1mm(固定)Φ1mm(固定)Φ1mm(固定)Φ1mm(固定)
レーザ出力0.39mW以下(クラス1)0.39mW以下(クラス1)0.39mW以下(クラス1)0.78mW以下(クラス1)
対向ビーム分岐アダプタ付のH410センサヘッドです。対向ビーム分岐アダプタ付のH410センサヘッドです。対向ビーム分岐アダプタ付のH410センサヘッドです。対向ビーム分岐アダプタ付のH410センサヘッドです。

型番リスト

表示件数

測定波長

(nm)

測定レンジ

測定範囲

(mm)

レーザ出力

(mW)

直線性(Ave.)

セット内容一覧

付属品

自重

(kg)

耐振動

校正データ

最小発注数量
450±10
±0.50度:0~300mm、±1.00度:0~200mm、±1.75度:0~120mm(反射角度測定時)
0~300
0.39以下(クラス1)
±0.4% of F.S.
なし
六角穴付きボルト M3×45 2本
0.16
周波数:10~500Hz、最大2G(XYZ軸方向)
ローカルのセンサヘッドにデータを保存
1個
450±10
反射角:±0.50度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
180以内
0.39以下(クラス1)
±0.05°
H410センサヘッド、対向ビーム分岐アダプタ
六角穴付きボルト M3×50 2本
0.29
-
-
1個
520±10
±0.50度:0~300mm、±1.00度:0~200mm、±1.75度:0~120mm(反射角度測定時)
0~300
0.39以下(クラス1)
±0.4% of F.S.
なし
六角穴付きボルト M3×45 2本
0.16
周波数:10~500Hz、最大2G(XYZ軸方向)
ローカルのセンサヘッドにデータを保存
1個
520±10
反射角:±0.50度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
180以内
0.39以下(クラス1)
±0.05°
H410センサヘッド、対向ビーム分岐アダプタ
六角穴付きボルト M3×50 2本
0.29
-
-
1個
655±10
±0.50度:0~300mm、±1.00度:0~200mm、±1.75度:0~120mm(反射角度測定時)
0~300
0.39以下(クラス1)
±0.2% of F.S.
なし
六角穴付きボルト M3×45 2本
0.16
周波数:10~500Hz、最大2G(XYZ軸方向)
ローカルのセンサヘッドにデータを保存
1個
655±10
反射角:±0.50度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
180以内
0.39以下(クラス1)
±0.05°
H410センサヘッド、対向ビーム分岐アダプタ
六角穴付きボルト M3×50 2本
0.29
-
-
1個
852±10
±0.50度:0~300mm、±1.00度:0~200mm、±1.75度:0~120mm(反射角度測定時)
0~300
0.78以下(クラス1)
±0.4% of F.S.
なし
六角穴付きボルト M3×45 2本
0.16
周波数:10~500Hz、最大2G(XYZ軸方向)
ローカルのセンサヘッドにデータを保存
1個
852±10
反射角:±0.50度、-90度分岐:80mm以内、+90度分岐:180mm以内
180以内
0.78以下(クラス1)
±0.05°
H410センサヘッド、対向ビーム分岐アダプタ
六角穴付きボルト M3×50 2本
0.29
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,960
( 258,456 )
6日目
397,760
( 437,536 )
6日目
234,960
( 258,456 )
6日目
397,760
( 437,536 )
6日目
208,270
( 229,097 )
6日目
371,360
( 408,496 )
6日目
234,960
( 258,456 )
6日目
397,760
( 437,536 )
6日目

詳細情報

基本情報

「繰り返し再現性:1秒(0.0003度)」高精度・高分解能を実現したレーザオートコリメータです。
【特長】
・手のひらサイズで高性能
・レーザ波長ラインナップ:赤(655nm)/青(450nm)/緑(520nm)/赤外(852nm)
・初期校正不要
・KC/CE/FCC/FDA対応
【用途】
・省スペース実装、装置組込み
・光学部品の角度調整
・ARコート付き光学素子の角度測定など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)とレーザオートコリメータSmart LAC画像処理部(HPU-1000)を接続するレーザオートコリメータ_Smart LAC用センサヘッドケーブルHSHC1は別途購入してください。
  • 対向2面の平行度を測りたい場合は、対向ビーム分岐アダプタセット(H410-175R-T、H410-175B1-T、H410-175G1-T、H410-175S1-T)を購入のうえ、H410-HTPを別途購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザオートコリメータSmart LACセンサヘッド(H410)
レーザオートコリメータSmart LACシングルスポット測定(HPU-500SET)
スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)
チルトステージ(HB)
レーザオートコリメータSmart LAC(H420)
分岐・折り返しアダプタ/アダプタプレート(HT/H410、H420)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格208,270-335,457 -6,000 -25,000424,160 -8,800 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目〜
再現性(Ave.)(秒)11----
スポット径(ømm)1.0-----
分解能1秒1秒----
サンプリング速度(msec)2525----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザオートコリメータカテゴリの売れ筋ランキング