17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • 純チタン2種
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 材質 ステンレス

    • SUS316
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

丸ワッシャー JIS小形 特殊材質 表面処理なし

通常単価(税別)
149686
税込単価
164755
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます【特殊材質】...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

材質 ステンレス

外径 D

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
3
ステンレス
3.3
0.5
[SUS316] SUS316
6
M3
ステンレス
10
1個
5
ステンレス
5.5
0.8
[SUS316] SUS316
10
M5
ステンレス
10
1個
10
ステンレス
10.5
1.6
[SUS316] SUS316
18
M10
ステンレス
10
1個
2
黄銅
2.3
0.4
-
4.3
M2
スチール
10
1個
2.3
黄銅
2.6
0.4
-
4.6
M2.3
スチール
10
1個
3
黄銅
3.3
0.5
-
6
M3
スチール
10
1個
3.5
黄銅
3.8
0.5
-
7
M3.5
スチール
10
1個
4
黄銅
4.5
0.5
-
8
M4
スチール
10
1個
5
黄銅
5.5
0.8
-
10
M5
スチール
10
1個
6
黄銅
6.5
0.8
-
11.5
M6
スチール
10
1個
8
黄銅
8.5
1.2
-
16
M8
スチール
10
1個
10
黄銅
10.5
1.6
-
18
M10
スチール
10
1個
3
[純チタン2種] チタン
3.3
0.5
-
6
M3
スチール
10
1個
8
[純チタン2種] チタン
8.5
1.2
-
16
M8
スチール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
202
( 222 )
1日目
202
( 222 )
1日目
686
( 755 )
1日目
542
( 596 )
1日目
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
1日目
246
( 271 )
1日目
240
( 264 )
1日目
149
( 164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【特殊材質】チタン/黄銅/SUS316

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番種類材質材質 ステンレス表面処理(詳細)ねじの呼び(M)内径 d厚さ t外径 D表面処理種類(用途)販売単位
WSJS-BR-M2平座金黄銅-なし22.3mm0.4mm4.3mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-BR-M2.3平座金黄銅-なし2.32.6mm0.4mm4.6mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-BR-M3平座金黄銅-なし33.3mm0.5mm6mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-BR-M3.5平座金黄銅-なし3.53.8mm0.5mm7mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-BR-M4平座金黄銅-なし44.5mm0.5mm8mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-BR-M5平座金黄銅-なし55.5mm0.8mm10mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-BR-M6平座金黄銅-なし66.5mm0.8mm11.5mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-BR-M8平座金黄銅-なし88.5mm1.2mm16mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-BR-M10平座金黄銅-なし1010.5mm1.6mm18mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-TI-M3平座金チタン-なし33.3mm0.5mm6mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-TI-M8平座金チタン-なし88.5mm1.2mm16mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-316-M3平座金ステンレスSUS316なし33.3mm0.5mm6mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-316-M5平座金ステンレスSUS316なし55.5mm0.8mm10mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
WSJS-316-M10平座金ステンレスSUS316なし1010.5mm1.6mm18mmなし平座金バラ(1個から購入可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー JIS小形 特殊材質 表面処理なしのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボルト締結
5
満足度:5.0
水中での使用のため、材質はSUS316の物を購入しました。少量からの購入が可能で、必要数だけ購入することが可能です。
0人が参考にしています。
製品外観部のワッシャー
5
満足度:5.0
仕上げ面がきれいなので、外観部品に使用できました。 梱包は全数1袋にまとまって入っておりましたが、致命的な傷は見受けれま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー JIS小形 特殊材質 表面処理なし
丸ワッシャー ISO小形 特殊材質 表面処理なし
丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャー ISO小形 ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし
丸ワッシャーISO小形(組込用)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格149-202 -206 -206 -206 -10,232 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング