メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 接続口径

    ~mm
  • 圧力計

    • 標準圧力計付
  • ドレンコック

    • マニュアル
  • ケース材質

    • 樹脂
  • ケースガード

    ~mm
  • ボディサイズ

    ~mm
  • オーダーメイド仕様

    ~mm
  • フィルタレギュレータ逆流機能

    ~mm
  • 圧力計取付角度(°)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG30-B

通常単価(税別)
10,090
税込単価
11,099
通常出荷日:19日目

【特長】・透明ケースガードを採用・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上・省スペース/省工数

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AWG30-03G4H-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AWG30-03G4H-Bの仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
フィルタレギュレータ
接続口径
Rc3/8
圧縮空気品質
一般乾燥エア
フィルタ ろ過度
5μm
圧力計
[標準圧力計付] 標準圧力計付込
排気機構
リリーフタイプ
ドレンコック
[マニュアル] マニュアル
流れ方向
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
最高使用圧力(MPa)
1
使用環境
-
ケース材質
[樹脂] ポリカーボネートケース
ケースガード
あり
ボディサイズ
30
設定圧力
-
ドレン排出口
-
圧力単位
製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa
オーダーメイド仕様
なし
フィルタレギュレータ逆流機能
なし
圧力計取付角度(°)
270
ブラケット
-
セットナット
-
-
-

商品情報

外形図

AWG30(K)-B

圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG30-B 外形図-1
パネルカット寸法
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG30-B 外形図-2

板厚
AWG30(K)-B:Max.3.5

適用機種AWG20(K)-BAWG20(K)-BAWG30(K)-B~AWG40(K)-B
オプション/準標準仕様オートドレン付(N.C.)金属ケースドレンガイド付金属ケースドレンガイド付オートドレン付(N.O./N.C.)
外形図
適用機種AWG30(K)-B~AWG40(K)-B
オプション/準標準仕様金属ケース金属ケースドレンガイド付レベルゲージ付金属ケースレベルゲージ付金属ケースドレンガイド付ドレンガイド付ドレンコック・バーブ継手付
外形図
型式標準仕様
P1ABC注)DEFGJAAABAC
AWG30(K)-B1/4・3/853115.1108.229.430M50×1.55529.4φ475858.8
型式オプション仕様準標準仕様
ブラケット取付寸法パネルマウントオートドレン
バーブ
継手付
ドレンガイド
金属
ケース
金属ケース
ドレンガイド付
レベルゲージ付
金属ケース
レベルゲージ付
金属ケース
ドレンガイド付
MNQRSTUVWXYZBBBBBBB
AWG30(K)-B4558.5706.510.5752.350.150.565257156.8123.6121.9117.6122.1137.6142.1

注)ハンドルをアンロックした状態での寸法です。

製品仕様

標準仕様

型式AWG30(K)-B
管接続口径3/8
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
設定圧力範囲0.05~0.85MPa
ろ過度5μm
ドレン貯留量(cm325
ケース材質ポリカーボネート
ケースガード標準装備(ポリカーボネート)
構造リリーフタイプ
質量(kg)0.46
 

型番リスト

表示件数
型番
AWG30-03G4H-B

接続口径

圧力計

ドレンコック

使用環境

ケース材質

ケースガード

ボディサイズ

設定圧力

ドレン排出口

圧力単位

オーダーメイド仕様

フィルタレギュレータ逆流機能

圧力計取付角度

(°)

ブラケット

セットナット

最小発注数量
Rc3/8
[標準圧力計付] 標準圧力計付込
[マニュアル] マニュアル
-
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
30
-
-
製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa
なし
なし
270
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,090
( 11,099 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明ケースガードを採用
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・省スペース/省工数

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG30-Bの型番AWG30-03G4H-Bのページです。 型番AWG30-03G4H-Bに関する仕様情報を記載しております。
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG30-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG30-B
フィルタ付レギュレータ・ルブリケータ Bタイプ
フィルタ付レギュレータ・フィルタ Bタイプ
フィルタレギュレータ FRZシリーズ
エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
メーカーSMCミスミミスミコガネイ日本精器コガネイ
通常価格10,09011,82014,0904,224 -7,697 -6,320 -
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
レギュレータユニット組合せフィルタレギュレータフィルタ付レギュレータ+ルブリケータフィルタ付レギュレータ+フィルタフィルタ+レギュレータフィルタレギュレータフィルタレギュレータ
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア清浄乾燥エア / 無臭エア一般乾燥エア一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア
フィルタ ろ過度5μm5μm5+0.3μm5μm5μm5μm
排気機構リリーフタイプリリーフリリーフリリーフリリーフリリーフ
流れ方向流れ方向:左→右標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)標準流れ(左→右)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト