メカニカル部品技術窓口
マキテック ローラコンベヤ用脚 Mシリーズコンベヤ用脚(KSX型スタンド)。

| 型番 | 脚高 |
|---|---|
| KSX-1 | 320~420 |
| KSX-2 | 370~520 |
| KSX-3 | 470~720 |
| KSX-4 | 620~1,020 |
| KSX-5 | 770~1,270 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
17,044円 ( 18,748円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
16,094円 ( 17,703円 ) | 6日目 |
17,420円 ( 19,162円 ) | 6日目 |
16,040円 ( 17,644円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
エンプラレール ザグリ穴・穴位置指定タイプ
4.2
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
コンベヤ用後入れナット
3.8通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
コンベヤ用センサブラケット
4.4通常価格(税別):350円~

ミスミ
コンベヤ用丸棒ワークガイド
3.5