メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ラウンド アルミ ハンドル (シリコングリップ)(RD8)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

RD8

RD-CP

ラウンド アルミ ハンドル (シリコングリップ)(RD8) RD8外形図
ラウンド アルミ ハンドル (シリコングリップ)(RD8) RD-CP外形図

製品仕様

RD8

グリップ(芯金)グリップ(被覆)使用温度
アルミニウム(A6N01S)シリコーン(ショアA70)max.190℃min.-60℃

規格表

RD8

ラウンド アルミ ハンドル (シリコングリップ)(RD8) RD8規格表

RD-CP

ラウンド アルミ ハンドル (シリコングリップ)(RD8) RD-CP規格表

本体 SUS316L

使用例

RD-CP

ラウンド アルミ ハンドル (シリコングリップ)(RD8) RD-CP使用例

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体種類

面付形種類

形状

取付方法

本体 材質

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ断面形状

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

詳細材質

本体 表面処理

使用荷重

(N)

寸法 L

(mm)

寸法 W

(mm)

取付部深さ T

(mm)

本体色

取付ネジ径M

サイズ

(mm)

関連部品詳細

最小発注数量
耐熱性
標準形
U字形
ストレート
めねじ
アルミニウム
101~150
140
55.1~70
57
丸形
25.1~30
26
シリコーンゴム
[その他] 樹脂被覆
1000
140
19
16
ダークグレー
M8×1.25
-
-
1個
耐熱性
標準形
U字形
ストレート
めねじ
アルミニウム
101~150
140
55.1~70
57
丸形
25.1~30
26
シリコーンゴム
[その他] 樹脂被覆
1000
140
19
16
オレンジ
M8×1.25
-
-
1個
耐熱性
標準形
U字形
ストレート
めねじ
アルミニウム
151~200
200
55.1~70
70
丸形
30.1~
35
シリコーンゴム
[その他] 樹脂被覆
1000
200
25
16
ダークグレー
M8×1.25
-
-
1個
耐熱性
標準形
U字形
ストレート
めねじ
アルミニウム
151~200
200
55.1~70
70
丸形
30.1~
35
シリコーンゴム
[その他] 樹脂被覆
1000
200
25
16
オレンジ
M8×1.25
-
-
1個
-
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25(A)×32(D)
カバープレート
1個
-
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31.5(A)×41.5(D)
カバープレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,445円
( 12,590円 )
3日目
11,445円
( 12,590円 )
3日目
13,579円
( 14,937円 )
3日目
13,579円
( 14,937円 )
3日目
4,461円
( 4,907円 )
3日目
4,461円
( 4,907円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています
・RD8ラウンドアルミハンドル(シリコングリップ)とセットでご使用いただけます(カバープレート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンド アルミ ハンドル (シリコングリップ)(RD8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンド アルミ ハンドル (シリコングリップ)(RD8)
ラウンド アルミ ハンドル(RD3)
ラウンド アルミ ハンドル・ラウンド スチール ハンドル(RD1・RD5・RD6)
ラウンド アルミ ハンドル(RD2・RD4)
ラウンド ステンレス ハンドル(RD7)
M8 x 64mm アルミハンドル
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションエスコ
通常価格4,461円-1,852円 -1,329円 -1,554円 -11,057円 -1,587円
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目
付加機能なし-----
洗浄方法洗浄無し-----
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト