メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アーチ グリップ(VD-AGR・MD-AGR)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

アーチ グリップ(VD-AGR・MD-AGR) 外形図

製品仕様

タイプグリップインサート使用温度
VD-AGRポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しシグナルブルー
SUS303max.130℃ min.-30℃
MD-AGRポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しグリーンブルー

規格表

アーチ グリップ(VD-AGR・MD-AGR) 規格表

技術情報・設計アイデア

機械強度

型番FH[N]FV[N]LH[J]LV[J]
VD-AGR1403,5004,500812
VD-AGR2002,5003,0001115
MD-AGR1402,5004,500812
MD-AGR2002,0003,0001115
持上げ可能荷重
耐衝撃強さ
アーチ グリップ(VD-AGR・MD-AGR) 持上げ可能荷重図
アーチ グリップ(VD-AGR・MD-AGR) 耐衝撃強さ図
FHとFVは通常の作業条件で重量物を持上げる場合の破壊点の平均値です。
6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を記載してあります。
L(J)=P(N)×h(m)

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

L1

(mm)

本体色

最小発注数量
101~150
117
45.1~50
49
20.1~25
25
134
つや消しグリーンブルー
1個
151~200
179
55.1~70
57
25.1~30
27
196
つや消しグリーンブルー
1個
101~150
117
45.1~50
49
20.1~25
25
134
つや消しシグナルブルー
1個
151~200
179
55.1~70
57
25.1~30
27
196
つや消しシグナルブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,145円
( 3,460円 )
3日目
3,728円
( 4,101円 )
3日目
2,476円
( 2,724円 )
3日目
2,975円
( 3,273円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に適した製品です
・VD-AGRは、HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
・MD-AGRは、金属検出機対応樹脂製グリップ
・丸みがあり、握り心地の良い形状
・製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチ グリップ(VD-AGR・MD-AGR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ グリップ(VD-AGR・MD-AGR)
アーチグリップ AGR
アーチグリップ(艶消しタイプ) AGR-N
アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N
アーチ グリップ(AGS)(サラボルト仕様・メネジ)
アーチグリップ(六角穴付ボルト固定タイプ) AGS
メーカーイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所
通常価格2,476円-1,805円 -1,177円 -513円 -517円 -1,270円 -
通常出荷日3日目2日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじ外止め-外止め
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト