メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

トライアングル ノブ(VD-TRIK・MD-TRIK)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

トライアングル ノブ(VD-TRIK・MD-TRIK) 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max.130℃ min.-30℃
タイプノブメネジ・オネジ
VD-TRIKポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しシグナルブルー
SUS304
MD-TRIKポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しグリーンブルー

規格表

メネジ

型番DMHD1SLf質量(g)
VDMD
VD-TRIK40M8MD-TRIK40M840M8×1.25271613.51323
VD-TRIK50M10MD-TRIK50M1050M10×1.53019151736

オネジ

型番DMHD1SL質量(g)
VDMD
VD-TRIK40M8×20MD-TRIK40M8×2040M8×1.25271613.52028
VD-TRIK40M8×30MD-TRIK40M8×303030
VD-TRIK50M10×30MD-TRIK50M10×3050M10×1.53019153047
VD-TRIK50M10×40MD-TRIK50M10×404052

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

本体色

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

最小発注数量
めねじ(段付)
M8
13
30.1~40
40
27
つや消しグリーンブルー
-
止まり穴
1個
おねじ(段付)
M8
20
30.1~40
40
27
つや消しグリーンブルー
パット付
-
1個
おねじ(段付)
M8
30
30.1~40
40
27
つや消しグリーンブルー
パット付
-
1個
めねじ(段付)
M10
17
40.1~50
50
30
つや消しグリーンブルー
-
止まり穴
1個
おねじ(段付)
M10
30
40.1~50
50
30
つや消しグリーンブルー
パット付
-
1個
おねじ(段付)
M10
40
40.1~50
50
30
つや消しグリーンブルー
パット付
-
1個
めねじ(段付)
M8
13
30.1~40
40
27
つや消しシグナルブルー
-
止まり穴
1個
おねじ(段付)
M8
20
30.1~40
40
27
つや消しシグナルブルー
パット付
-
1個
おねじ(段付)
M8
30
30.1~40
40
27
つや消しシグナルブルー
パット付
-
1個
めねじ(段付)
M10
17
40.1~50
50
30
つや消しシグナルブルー
-
止まり穴
1個
おねじ(段付)
M10
30
40.1~50
50
30
つや消しシグナルブルー
パット付
-
1個
おねじ(段付)
M10
40
40.1~50
50
30
つや消しシグナルブルー
パット付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,657円
( 1,823円 )
3日目
1,326円
( 1,459円 )
3日目
1,445円
( 1,590円 )
3日目
2,080円
( 2,288円 )
3日目
1,785円
( 1,964円 )
3日目
1,955円
( 2,151円 )
3日目
1,547円
( 1,702円 )
3日目
1,216円
( 1,338円 )
3日目
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,666円
( 1,833円 )
3日目
1,557円
( 1,713円 )
3日目
1,557円
( 1,713円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に適した製品です
・VD-TRIKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ
・MD-TRIKは、金属検出機対応の樹脂製ノブ
・ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です
・製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライアングル ノブ(VD-TRIK・MD-TRIK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライアングル ノブ(VD-TRIK・MD-TRIK)
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
クロスノブ CK
スモールノブ SK
スターノブ STK-N
メーカーイマオコーポレーションコノエトラスコ中山小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,216円-512円 -325円 -558円 -286円 -334円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形多角形四角・十字形三角形五角形
本体 材質ポリアミド(ガラス繊維強化)66ナイロンポリプロピレン鋳鉄FC200黒色ナイロン樹脂PA6艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしなしなし
側面部加工なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト