メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ウイルス退散!除菌液塗布キット

通常単価(税別)
99,450円
税込単価
109,395円
通常出荷日:5日目

【特長】・スプレーガンで素早く手軽にムラなく除菌!・除菌スプレー・除菌シートだと作業時間平均5分以上が...

詳細を確認

型番:

VTS-5L-C1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VTS-5L-C1の仕様・寸法情報

エアブラシ種類
エアーブラシキット
備考
フィルターレギュレータ内蔵
セット内容
スプレーガン(LPH-50-VTS)、ミニコンプレッサ(DFC-108)、液体カップ(PC-400SB-2LF)、専用エアーチューブ(20m)
付属品
専用ジョイント付属
定格消費電力(50/60Hz)(W)
108/140
最高使用圧力(MPa)
0.42
空気量 無負荷時(ℓ/min)
23/27(50Hz/60Hz)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VTS-5L-C1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,450円
( 109,395円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガンで素早く手軽にムラなく除菌!
・除菌スプレー・除菌シートだと作業時間平均5分以上がスプレーガンだと作業時間30秒
・二流体方式で細かく均一に吹付けられますので軽量で作業効率UP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウイルス退散!除菌液塗布キットの型番VTS-5L-C1のページです。 型番VTS-5L-C1に関する仕様情報を記載しております。
ウイルス退散!除菌液塗布キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウイルス退散!除菌液塗布キット
スプレーブース 延長用ダクト
メーカーアネスト岩田プロクソン
通常価格99,450円2,533円 -
通常出荷日5日目1日目
エアブラシ種類エアーブラシキット-
備考フィルターレギュレータ内蔵-
セット内容スプレーガン(LPH-50-VTS)、ミニコンプレッサ(DFC-108)、液体カップ(PC-400SB-2LF)、専用エアーチューブ(20m)-
付属品専用ジョイント付属-
定格消費電力(50/60Hz)(W)108/140-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました